Schmalz

Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Comfort

750 kg'a kadar taşıma kapasitesi

VacuMaster Comfort, VacuMaster Basic modüler sistemini esas alır ve enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum üretecinin yanı sıra ünite kontrollerinin tümünü bir araya getiren bir kumanda ünitesi sunmaktadır.

VacuMaster Comfort'u çalıştırmak için bir Schmalz zincirli vinç gereklidir.

Ürün sorgulama

Büyük yüklerin tek bir operatör tarafından ergonomik ve hasarsız taşınması

Vakum deposu ve sesli uyarı cihazı sayesinde mükemmel iş güvenliği ve proses güvenilirliği

Çelik, alüminyum ve yüksek mukavemetli plastikten oluşan sağlam malzeme karışımı sayesinde uzun kullanım ömrü

Çelik, alüminyum ve dayanıklı plastikten mamul sağlam malzeme karışımı ile uzun kullanım ömrü

Schmalz’tan bir taşıma sistemi yatırımınıza değer mi? Sadece birkaç tıklamayla öğrenin!

Bir taşıma sistemine yatırım yapmanın sizin için gerçekten işe yarayıp yaramadığını bilmek ister misiniz? Ücretsiz çevrimiçi amortisman hesaplayıcımız size kısa sürede net bir cevap verecektir - hızlı, basit ve tamamen bağlayıcı olmayan. Tek yapmanız gereken birkaç tıklama ve yatırımınızın istediğiniz ekonomik başarıyı ne zaman getireceğini anında göreceksiniz.
Şimdi başlayın - verimliliği artırmanın ve maliyetleri düşürmenin yeni yollarını keşfedin!

Doğrudan amortisman hesaplamasına
Modüler sistem

(1) Vakum denetimi için kırmızı/yeşil alanlı vakum manometresi

(2) Vakum üretimli ve entegre hava tasarruf sistemli ana modül

(3) Ana şalter

(4) Schmalz çekme zinciri için entegre işlev elemanlarına sahip ergonomik kumanda ünitesi. Opsiyonel olarak ayrıca hareketli/eğilebilir

(4.1) Varyanta göre 90° veya 180 ° çevirme fonksiyonu

(4.2) Yükü güvenle çözmeye yönelik Vakum Kapalı için çift çalıştırma

(4.3) Yükün vakumlanması için Vakum Açık

(4.4) Çekme zinciri Yukarı/Aşağı

(5) Vantuz plakalarından büyük bir ürün gamıyla özel yapılandırılabilir travers sistemi

Modüler elemanlar
Tasarım Verileri

 

IMG 1:

Comfort Yatay konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 530 - 1600 750 645 - 660 380 - 1,740 365 - 795 125 - 250 517 - 584 52 - 56
Comfort 250 530 - 2,400 750 645 - 660 625 - 2,540 365 - 830 125 - 360 570 - 585 52 - 56
Comfort 500 1,600 - 2,400 750 660 630 - 2,620 480 - 920 210 - 250 606 - 673 56 - 59
Comfort 750 2,400 750 660 870 - 2,640 520 - 920 250 674 56

 

IMG 2:

Comfort 90 derece çevirme konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 1,600 750 722 770 - 1,820 450 - 870 210 814 50
Comfort 250 1,600 750 722 - 754 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 814 - 839 50
Comfort 500 1,600 750 778 1,080 - 1,970 730 - 1,020 360 1,054 50

 

IMG 3:

Comfort 180 derece çevirme konstrüktif verileri

Tip Maks. kaldırma kapasitesi [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 75 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 125 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 250 1,600 750 1,854 790 - 1,820 450 - 1,020 210 - 360 1,644 - 1,671 25
Comfort 660 2,200 1,150       360 2,048  
Teknik veri

Modüler sistemleri sayesinde VacuMaster Basic ve VacuMaster Comfort her türlü uygulama için özel olarak yapılandırılabilir. Aygıtların teknik verileri seçilen yapılandırmaya bağlıdır. Aşağıdaki verileri, VacuMaster'ınız için önerilen değerleri belirlemek üzere bir kılavuz olarak standart iş parçası biçimleri için önceden yapılandırılmış kaldırma ünitelerinde kullanabilirsiniz.

VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: Yatay Taşıma

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Comfort 125 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 250 42
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 210 50
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 525 4 125 64
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 125 68
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 250 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 360 45
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 250 52
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 525 4 210 62
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 160 67
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 605 4 250 84
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 210 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 130
Comfort 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 250 105
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 122

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 90° Kendi Etrafında Dönme

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 76
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 81
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 101
Comfort 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 93
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 104
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 137
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 153

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir.
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

VacuMaster Comfort Vakumlu Kaldırma Ünitesi Teknik Verileri: 180° dönme

Tip* Maks. kaldırma kapasitesi [kg] İş parçası biçimi [mm] Boyutlar
LL x LQ
[mm]
Genel yükseklik H [mm] Vantuz plakaları**
No.
Vantuz plakaları Ds
[mm]
Ağırlık [kg]
Comfort 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Comfort 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 139
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 147
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 167

*Gösterilen VacuMaster örnek yapılandırmalardır: VacuMaster Basic/Comfort özel iş parçası biçimlerine esnek şekilde uyarlanabilir. 
**Gösterilen vantuz plakası sayısı sert malların taşınması için mümkündür. Dengesiz ve ince iş parçaları için vantuz plakası sayıları artırılır.

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.
Ürün sorgulama

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git