Elevador por vacío VacuMaster Basic

Carga máx. 750 kg

Prestaciones:

  • Cargas de hasta 750 kg
  • Asa de manejo ergonómica
  • Válvula de deslizamiento manual a prueba de fallos de manejo mediante enclavamiento seguro

Consulta de productos:

Le ayudaremos con mucho gusto en el diseño técnico del elevador por vacío y del sistema de grúa apropiado.

Consultar Producto

Con su extenso equipamiento básico, el VacuMaster Basic es el ayudante imprescindible para muchas aplicaciones. El VacuMaster Comfort ofrece además un elemento de manejo que unifica todos los controles del dispositivo y generador de vacío con dispositivo de ahorro de energía.

Documentación

Módulo básico

El módulo básico es el corazón de cada VacuMaster. Aloja la generación de vacío, un dispositivo de aviso acústico, así como todos los aparatos de medición y control. Dependiendo de la aplicación, se pueden elegir tres módulos básicos distintos que están ajustados en su forma y estructura óptimamente a la tarea de manipulación.

VacuMaster Basic para manipulación horizontal

  • VacuMaster Basic para la manipulación horizontal de cargas pesadas y planas
  • Modelo Basic con amplio equipo básico
  • Cargas de hasta 750 kg

VacuMaster Basic para basculación de 90°

  • VacuMaster Basic para la basculación en 90° de cargas pesadas y planas
  • Modelo Basic con amplio equipo básico
  • Basculación continua y exenta de vibraciones de las piezas en 90°
  • Para cargas de hasta 500 kg.

VacuMaster Basic para volteo de 180°

  • VacuMaster Basic para el volteo en 180° de cargas pesadas y planas
  • Modelo Basic con amplio equipo básico
  • Volteo continuo y exento de vibraciones de las piezas en 180°
  • Para cargas de hasta 500 kg

Sistema modular

Sistema modular

(1) Interruptor de protección de motor

(2) Manómetro de vacío

(3) Vacío On/Off, aspirar y soltar la carga Mediante una válvula de deslizamiento Manual de manejo seguro

(4) Asa de manejo, pulsador encajable para el polipasto de Schmalz

(5) Polipasto arriba/abajo, elevación y desceno de la carga

(6) Función de parada de emergencia para el polipasto

Elementos de modular

Válvula de deslizamiento manual

Válvula de deslizamiento manual

Seguridad de manejo

VacuMaster Basic con válvula de deslizamiento manual para una alta seguridad operativa, debido al doble accionamiento con bloqueo de seguridad por presion que impide la liberación accidental de la carga.

Raíl de carga

Elemento de unión

Ligero, robusto y flexible

El uso de aluminio y plástico de alta resistencia permite un desplazamiento suave de los raíls y de las placas de ventosa, así como una adaptación rápida a los cambios de formato.

Elemento de unión

Raíl de carga

Acumulador de vacío integrado

El gran acumulador de vacío evita que la carga se caiga en caso de fallo de corriente y acelera la aspiración en procesos de elevación repetidos.

Placas de ventosa

Placa de ventosa

Variedad, siempre adecuada

Adaptación óptima a la pieza y a requisitos como resistencia térmica, inalterabilidad para la industria alimentaria y ausencia de huellas. Suspensión a elegir, rígida, con resorte amortiguador o articulada con resorte amortiguador.

Accesorios para el elevador VacuMaster Basic

Basculación de asa de manejo

Apilado extra alto de las piezas

Con el asa de manejo basculante se superan fácilmente grandes alturas de apilado. La postura en el trabajo se mantiene ergonómica en cada posición.

Desconexión de la ventosa

Reacción flexible a los cambios de pieza

Posibilidad de desconexión individual de ventosas para recortes con huecos o perforaciones y manipulación de piezas de diferentes tamaños.

Pies de apoyo

Estacionamiento seguro del elevador

Los pies de apoyo permiten estacionar el elevador de forma segura y cuidadosa con las ventosas después del trabajo. De este modo, la grúa se puede utilizar también para otros fines.

CEE-Conector

Conexión eléctrica rápida

El conector multipin conecta fácilmente el elevador al suministro de corriente y se puede desconectar rápidamente en cuanto sea necesario (sólo para la variante VacuMaster Basic).

Revestimientos de las placas de ventosa

Manipulación sin huellas

Los revestimientos de las placas de ventosa impiden la formación de huellas en piezas delicadas como lunas de cristal y módulos solares.

Separador de agua

Protección frente a la penetración de agua

El separador de agua, libre de mantenimiento, protege la generación de vacío frente a la entrada de agua en procesos húmedos.

Otros elevadores

¿Está buscando otro elevador? Encontrará más elevadores aquí.