Każdy wie, że nikt nie jest w stanie samodzielnie podnośić 300 kilogramów. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że nawet mniejsze wagi mogą bardzo obciążać nasz system mięśniowo-szkieletowy. A przecież pracownicy logistyki podnośnikami dźwigają łącznie kilka ton dziennie. Chcemy ich odciążyć.∼ Mattias Lindh, dyrektor ds. obsługi obszaru biznesowego

Podstawy ergonomicznie
Podstawy ergonomicznie
Zdrowa i produktywna praca
Ergonomicznie to temat obecny wszędzie. Termin ten pochodzi z języka greckiego i odnosi się do optymalnej interakcji między ludźmi a środowiskiem pracy. Jak wygląda ergonomicznie zaprojektowane miejsce pracy? Jaką rolę odgrywa ergonomicznie w zdrowiu pracowników? I co ergonomicznie ma wspólnego z niedoborem wykwalifikowanych pracowników? W firmie Schmalz zajmujemy się tymi podstawami ergonomicznie na co dzień. Opracowujemy rozwiązania, dzięki którym praca optymalnie adaptuje się do człowieka. Nie na odwrót. Chętnie podzielimy się z Państwem naszą pracą i doświadczeniem.
Ergonomicznie - co to właściwie znaczy?
Ergonomicznie jest budową językową złożoną ze starożytnych greckich słów "ergon" (praca) i "nomos" (prawo). Współczesne znaczenie tego terminu wywodzi się z Polski: W 1857 roku badacz i profesor Wojciech Jastrzębowski sformułował "Zarys ergonomii" i tym samym założył naukę o pracy opartą na ustaleniach naukowych. Cel: stworzenie optymalnych warunków do pracy bez zmęczenia. Odnosi się to zarówno do środowiska, jak i działań i procesów. Obecnie termin ten obejmuje nie tylko aspekty fizyczne, ale także poznawcze - a zatem uwzględnia wszystko, co jest namacalne, ale także aspekty związane z zawartością, takie jak monotonia, wielozadaniowość i presja na wykonanie. Ergonomicznie jest jednym z czterech podpór ręcznej obsługi, obok bezpieczeństwa, produktywności i zrównoważonego rozwoju.
Zapobieganie i bezpieczeństwo pracy
Co łączy obuwie ochronne, znaczniki podłogowe i opaski terapeutyczne? Zapewniają ludziom zachowanie zdrowia - czy to poprzez ochronę zewnętrzną, czy sprawność fizyczną. W obszarze pracy fizycznej ustawodawca przejmuje tę funkcję ochronną i prewencyjną.
W sierpniu 1996 r. w Niemczech weszła w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy (ArbSchG). Reguluje ona obowiązki i prawa pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ich monitorowanie. Celem ArbSchG jest zapobieganie wypadkom i chorobom w miejscu pracy oraz uczynienie pracy humanitarną. W tym celu pracodawca lub wyznaczona przez niego kompetentna osoba jest zobowiązana do przeprowadzenia oceny ryzyka w celu wyprowadzenia z niej niezbędnych środków bezpieczeństwa pracy.
Wszyscy pracodawcy i pracownicy, którzy muszą ręcznie podnosić, przenosić, przesuwać, ciągnąć, pchać lub odstawiać ładunki w pracy, wchodzą w kontakt z rozporządzeniem w sprawie obsługi ładunków (LasthandhabV) w ramach ArbSchG. Gdy tylko określone wartości graniczne zostaną przekroczone w procesie, należy podjąć środki w celu ochrony zdrowia pracowników zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy. Metoda charakterystyki referencyjnej pomaga określić i ocenić rzeczywiste fizyczne obciążenie pracą poprzez uwzględnienie takich aspektów jak waga, czas trwania ćwiczeń czy postawa ciała.
Podnoszenie i przenoszenie ciężarów
Maksymalna waga, jaką dana osoba może podnośnikować i przenosić podczas jednej obsługi w trakcie zmiany roboczej, została określona w dyrektywie UE 90/269/EWG. W tym kontekście wiek i płeć operatora, a także częstotliwość obsługi odgrywają ważne koło.
| Aktywność | Płeć | Wiek w latach | Rozsądne obciążenie w kg w zależności od częstotliwości na zmianę | |
|---|---|---|---|---|
| sporadycznie < 5% | często > 10% | |||
| Podnoszenie/przenoszenie ciężarów | Mężczyźni | 15 - 18 | 35 kg | 20 kg |
| 19 - 45 | 55 kg | 30 kg | ||
| > 45 | 45 kg | 25 kg | ||
| Kobiety | 15 - 18 | 15 kg | 10 kg | |
| 19 - 45 | 15 kg | 10 kg | ||
| > 45 | 15 kg | 10 kg | ||
Prawidłowa postawa jest równie ważna dla ergonomicznie poprawnej pracy. Wynika to z faktu, że im dalej ładunek znajduje się od środka ciężkości ciała, tym bardziej uciążliwe jest jego podnoszenie i przenoszenie. "Obciążenie efektywne" oznacza wagę, jaką dana osoba musi faktycznie wywierać podczas obsługi ładunku.
Podstawowe podpory obsługi ręcznej
Podciśnieniowe podnośniki pomagają firmom wywiązać się z obowiązku zachowania ostrożności określonego w ustawie o bezpieczeństwie i higienie pracy. Tworzą zdrowe warunki pracy i minimalizują ryzyko uszczerbku na zdrowiu podczas podnoszenia i przenoszenia podnośników. Jednak zdrowe podnoszenie to nie tylko ergonomia. W firmie Schmalz zdefiniowaliśmy następujące cztery podpory skutecznego korzystania z podnośników. Oprócz ergonomii są to bezpieczeństwo, produktywność i zrównoważony rozwój.
Nasze podciśnieniowe urządzenia podnoszące są zgodne z aktualnymi normami i wytycznymi bezpieczeństwa - a w wielu przypadkach nawet je przewyższają. Przejrzysty język kolorów i symboli, intuicyjne koncepcje obsługi i słyszalne sygnały ostrzegawcze zapobiegają błędom operatora.
Bezpieczeństwo ma pozytywny wpływ na produktywność. Ponieważ bezpieczna i ergonomicznie zaprojektowana praca skutkuje stałą wydajnością. Nasze podnośniki są tak czułe, że użytkownik może precyzyjnie umieszczać przedmioty obrabiany. Zasada chwytania z podciśnieniem chroni również powierzchnie przedmiotów obrabiany i zapobiega uszkodzeniom.
Zrównoważony rozwój ma w firmie Schmalz wysoki priorytet: Nasze produkty są wysokiej jakości i projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji. W produkcji stawiamy na wykorzystanie energii odnawialnej, oszczędność energii w procesach produkcyjnych oraz stosowanie materiałów nadających się do separacji i recyklingu. Części zużywające się są łatwo wymienialne. Z myślą o zrównoważonej obsłudze oferujemy generatory podciśnienia o różnej wydajności ssania oraz radiowy pilot zdalnego sterowania do włączania i wyłączania urządzeń.
Doskonała ergonomicznie: Uszczelnienie jakości AGR
Ergonomicznie zaprojektowany sprzęt roboczy jest ważnym narzędziem w profilaktyce i terapii schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. (kampania na rzecz zdrowych pleców), we współpracy z dwoma największymi niemieckimi stowarzyszeniami zajmującymi się szkoleniem pleców, ustanowiła znak jakości, który służy na przykład jako pomoc w orientacji przy zamówieniu sprzętu roboczego. Wszystkie produkty opatrzone znakiem jakości przeszły szczegółową procedurę przyznawania.
Podciśnieniowe urządzenia podnoszące firmy Schmalz otrzymały znak jakości AGR. Niezależny panel ekspertów z różnych dziedzin medycyny potwierdza, że podciśnieniowe urządzenia podnoszące sprzyjają podnoszeniu ciężarów w ergonomicznie prawidłowej pozycji i umożliwiają użytkownikom pracę w sposób łagodny dla kręgosłupa i pleców. Ponadto motywują użytkownika, przyspieszają procesy robocze i minimalizują liczbę zwolnień lekarskich i nieobecności w pracy.

Kontakt
ul. Fabianowska 131/A1
62-052 Komorniki
Ergonomicznie w praktyce
Więcej informacji na temat ergonomicznie

Chwytak robi różnicę
Wycieczka po halach produkcyjnych Aliaxis Deutschland GmbH pokazuje, jak wszechstronny jest podnośnik podciśnieniowy JumboFlex. Kilka podciśnieniowych podnośników i żurawi ułatwia codzienną pracę.

Manipulator do forkowania
Firma JYSK chce, aby jej pracownicy czuli się dobrze. Aby zapobiec bólom pleców, mobilny JumboFlex Picker ułatwia kompletację w magazynie logistyki.

Ergonomicznie ogólna koncepcja
Na potrzeby centrum dystrybucji tekstyliów dm-drogerie markt firma Schmalz opracowała efektywną koncepcję całościową, która spełnia ergonomicznie wymogi związane z rosnącą ilością pracy.

Więcej informacji na temat uszczelnienia zatwierdzenia
Przetestowany i rekomendowany przez Forum: Zdrowe plecy - lepsze życie zarejestrowane stowarzyszenie oraz Federalne stowarzyszenie niemieckich szkół pleców (BdR) zarejestrowane stowarzyszenie.
Przegląd wszystkich przetestowanych produktów Schmalz, jak również dalsze informacje na temat znaku jakości można znaleźć pod adresem: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de/en/