Hiç kimsenin tek başına 300 kilogram kaldıramayacağını herkes bilir. Ancak çok az insan, daha küçük ağırlıkların bile kas-iskelet sistemimize çok fazla yük bindirebileceğinin farkındadır. Yine de lojistik sektöründe çalışanlar günde toplam birkaç ton kaldırıyor. Onları bu yükten kurtarmak istiyoruz.∼ Mattias Lindh, İş Alanı Elleçleme Başkanı

Ergonominin temelleri
Ergonominin temelleri
Sağlıklı ve verimli çalışma
Ergonomi her yerde mevcut olan bir konudur. Terim Yunanca'dan gelir ve insanlar ile çalışma ortamı arasındaki optimum etkileşimi ifade eder. Ergonomik olarak tasarlanmış bir işyeri neye benzer? Ergonomi çalışanların sağlığında nasıl bir rol oynar? Ve ergonominin kalifiye işçi sıkıntısıyla ne ilgisi var? Schmalz'da ergonominin bu temelleri ile günlük olarak ilgileniyoruz. Ve işin insana en iyi şekilde uyum sağlaması için çözümler geliştiriyoruz. Tam tersi değil. Çalışmalarımızı ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
Ergonomi - bu aslında ne anlama geliyor?
Ergonomi, eski Yunanca "ergon" (iş) ve "nomos" (yasa) kelimelerinden oluşan dilbilimsel bir yapıdır. Terimin modern anlamı Polonya'da ortaya çıkmıştır: 1857 yılında araştırmacı ve profesör Wojciech Jastrzębowski "Ergonominin Ana Hatları "nı formüle etmiş ve böylece bilimsel bulgulara dayalı çalışma bilimini kurmuştur. Amaç: yorulmadan çalışmak için en uygun koşulları yaratmak. Bu, çevreye olduğu kadar eylemlere ve süreçlere de atıfta bulunmaktadır. Günümüzde bu terim sadece fiziksel değil aynı zamanda bilişsel yönleri de kapsamaktadır - ve bu nedenle somut olan her şeyin yanı sıra monotonluk, çoklu görev ve performans baskısı gibi içerikle ilgili yönleri de dikkate almaktadır. Ergonomi; güvenlik, üretkenlik ve sürdürülebilirlik ile birlikte elle taşımanın dört ayağından biridir.
Önleme ve iş güvenliği
Güvenlik ayakkabıları, zemin işaretleyicileri ve ter bantlarının ortak noktası nedir? İster dış koruma ister fiziksel uygunluk yoluyla olsun, insanların sağlıklı kalmasını sağlarlar. Fiziksel çalışma alanında, yasa koyucu bu koruyucu ve önleyici işlevi üstlenir.
Ağustos 1996'da Almanya'da yeni İş Güvenliği ve Sağlığı Yasası (ArbSchG) yürürlüğe girmiştir. Bu yasa, işverenlerin ve çalışanların iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili görev ve haklarını ve bunların denetlenmesini düzenlemektedir. ArbSchG'nin amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve çalışmayı insancıl hale getirmektir. Bu amaçla, işveren veya görevlendirdiği yetkili bir kişi, gerekli iş güvenliği önlemlerini çıkarmak için bir risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.
İş yerinde yükleri elle kaldırmak, taşımak, hareket ettirmek, çekmek, itmek veya indirmek zorunda olan tüm işverenler ve çalışanlar, ArbSchG çerçevesinde Yük Taşıma Yönetmeliği (LasthandhabV) ile temas halindedir. Süreçte tanımlanmış kılavuz değerler aşılır aşılmaz, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca çalışanların sağlığını korumak için önlemler alınmalıdır. Referans karakteristik yöntemi, ağırlık, egzersiz süresi veya duruş gibi hususları dikkate alarak gerçek fiziksel iş yüklerinin belirlenmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olur.
Yük kaldırma ve taşıma
Bir kişinin bir çalışma vardiyası sırasında kaldırabileceği ve taşıyabileceği maksimum ağırlık 90/269/EEC sayılı AB Direktifinde formüle edilmiştir. Bu bağlamda, çalışanın yaşı ve cinsiyetinin yanı sıra iş operasyonunun sıklığı da önemli bir rol oynamaktadır.
| Faaliyet | Cinsiyet | Yıl olarak yaş | Vardiya başına sıklığa bağlı olarak kg cinsinden makul yük | |
|---|---|---|---|---|
| bazen <%5 | sıklıkla > %10 | |||
| Kaldırma/taşıma | Erkekler | 15 - 18 | 35 kg | 20 kg |
| 19 - 45 | 55 kg | 30 kg | ||
| > 45 | 45 kg | 25 kg | ||
| Kadınlar | 15 - 18 | 15 kg | 10 kg | |
| 19 - 45 | 15 kg | 10 kg | ||
| > 45 | 15 kg | 10 kg | ||
Ergonomik açıdan doğru çalışma için doğru duruş da aynı derecede önemlidir. Bunun nedeni, yük vücudun ağırlık merkezinden ne kadar uzakta olursa, kaldırmak ve taşımak o kadar yorucu olur. "Etkin yük", bir kişinin bir yükü taşırken gerçekte uygulamak zorunda olduğu ağırlık kuvvetini gösterir.
Elle taşımanın temel unsurları
Vakumlu kaldırıcılar, şirketlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası tarafından tanımlanan bakım yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olur. Sağlıklı çalışma koşulları yaratırlar ve yük kaldırırken ve taşırken sağlığa zarar verme riskini en aza indirirler. Ancak sağlıklı kaldırmada ergonomiden daha fazlası vardır. Schmalz'da, kaldırma yardımcılarının başarılı kullanımı için aşağıdaki dört ayağı tanımladık. Ergonomiye ek olarak bunlar güvenlik, üretkenlik ve sürdürülebilirliktir.
Vakumlu kaldırma cihazlarımız mevcut güvenlik standartlarına ve yönergelerine uygundur ve hatta çoğu durumda bunları aşmaktadır. Net bir renk ve sembol dili, sezgisel kullanım konseptleri ve sesli uyarı sinyalleri kullanım hatalarını önler.
Güvenliğin üretkenlik üzerinde olumlu bir etkisi vardır. Çünkü güvenli ve ergonomik olarak tasarlanmış çalışma, sürekli performansla sonuçlanır. Kaldırma yardımcılarımız o kadar hassastır ki kullanıcı iş parçalarını tam olarak yerleştirebilir. Vakumlu kavrama prensibi ayrıca iş parçalarının yüzeylerini korur ve hasarı önler.
Schmalz'da sürdürülebilirlik yüksek bir önceliktir: Ürünlerimiz yüksek kalitede ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Üretimde, rejeneratif enerjilerin kullanımına, enerji tasarrufu sağlayan üretim süreçlerine ve ayrılabilir, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına güveniyoruz. Aşınan parçalar kolayca değiştirilebilir. Sürdürülebilir çalışma için, farklı emiş kapasitelerine sahip vakum jeneratörleri ve cihazları açıp kapatmak için bir telsiz uzaktan kumanda sunuyoruz.
Mükemmel ergonomi: AGR kalite mührü
Ergonomik olarak tasarlanmış iş ekipmanları, kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisinde önemli bir araçtır. Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V. (sağlıklı bir sırt için kampanya), Almanya'nın en büyük iki sırt eğitim derneği ile işbirliği içinde, örneğin iş ekipmanlarının tedarikinde bir yönlendirme yardımı olarak hizmet eden bir onay mührü oluşturmuştur. Onay mührünü taşıyan tüm ürünler ayrıntılı bir ödül prosedüründen geçmiştir.
Schmalz'ın vakumlu kaldırma cihazları AGR kalite mührü ile sertifikalandırılmıştır. Çeşitli tıbbi alanlardan uzmanlardan oluşan bağımsız bir panel, vakumlu kaldırma cihazlarının yükleri ergonomik olarak doğru bir duruşla kaldırmayı teşvik ettiğini ve kullanıcıların omurga ve sırt üzerinde nazik bir şekilde çalışmasını sağladığını onaylamaktadır. Ayrıca kullanıcıyı motive eder, iş süreçlerini hızlandırır ve hastalık izinlerini ve işe devamsızlıkları en aza indirir.

İletişim
Aydınlı Mah. Patlayıcı Maddeler Yolu
Dumankaya Botanik A-89
34953 - TUZLA - İSTANBUL
Uygulamaya konulan ergonomi
Ergonomi konusunda daha fazla bilgi

Kavrayıcı fark yaratır
Aliaxis Deutschland GmbH'nin üretim salonlarında yapılan bir tur, JumboFlex boru kaldırıcının ne kadar çok yönlü olduğunu gösteriyor. Çeşitli vakumlu kaldırıcılar ve vinçler günlük işleri kolaylaştırıyor.

Çatallama için taşıyıcı
JYSK çalışanlarının iyi olmasını istiyor. Sırt ağrılarını önlemek için mobil JumboFlex Picker, lojistik deposunda toplama işlemini kolaylaştırıyor.

Ergonomik olarak genel konsept
Schmalz, dm-drogerie markt'ın tekstil dağıtım merkezi için, artan iş hacimleriyle birlikte ergonomik gereksinimleri karşılayan verimli bir genel konsept geliştirdi.

Onay mührü hakkında daha fazla bilgi
Forum tarafından test edilmiş ve tavsiye edilmiştir: Sağlıklı sırt - daha iyi yaşam tescilli derneği ve Alman Sırt Okulu Federal Birliği (BdR) tescilli derneği.
Test edilmiş tüm Schmalz ürünlerine genel bir bakış ve onay mührü hakkında daha fazla bilgi için: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de/en/