Equipos de elevación y sistemas de grúa para la industria de vidrio

Seguridad y precisión al más alto nivel

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

El cristal es un material de uso universal que, gracias a sus propiedades físicas y químicas, encuentra aplicación en muchos sectores. Especialmente en la arquitectura y los automóviles, la proporción de vidrio aumenta cada vez más.

Las delicadas ventanas y lunas de cristal requieren un proceso de manipulación especialmente cuidadoso. La manipulación por vacío permite manejar incluso pesadas piezas de cristal y vidrio de forma segura, sin roturas y sin esfuerzo por parte de una sola persona.

Durante la fabricación y el montaje final de cristal para edificios tienen lugar diversos pasos de proceso manuales. En tales casos, una manipulación rápida y ergonómica es de gran importancia. Con el elevador manual VacuMaster Window, Schmalz ofrece la solución óptima para cada proceso, desde la carga de mesas de corte hasta el montaje fijo - de forma rápida, ergonómica y segura.

VacuMaster Window 200/300

  • Manipulación vertical de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal hasta máx. 300 kg
  • Para ventanas con marcos de madera y de hoja que sobresalen hasta 45 mm

VacuMaster Window Comfort 500

  • Giro y basculación simultáneos de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal de hasta máx. 500 kg
  • Manipulación de piezas con una desviación de profundidad de hasta 50 mm (en caso de capacidad de carga reducida)

Manipulación al aire libre: VacuMaster Glass

  • Le dispositif est suspendu à une grue de chantier et permet de soulever sans effort des charges à l'horizontale ou à la vericale
  • Manipulation de pièces en verre en douceur et sans dommages

Equipos de elevación para la manipulación de cristal flotado y cristal para edificios

VacuMaster Window 200/300

  • VacuMaster Window para la manipulación vertical de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal y vidrio
  • Giro de 90° de las piezas hacia el lado, opcionalmente con accionamiento eléctrico
  • Para cargas de hasta 300 kg

VacuMaster Window 500 Comfort

  • VacuMaster Window para la manipulación de ventanas, lunas de cristal y componentes de cristal y vidrio
  • Diferentes variantes de manipulación que posibilitan el giro de 360° de las piezas y opcionalmente también la basculación de 90°
  • Para cargas de hasta 500 kg

VacuMaster Glass

  • VacuMaster Glass para la manipulación vertical y horizontal de ventanas y cristales en el exterior
  • Basculación manual de 90° y giro manual de 360°
  • Para cargas de hasta 1000 kg

Sistemas de grúa para la manipulación de cristal flotado y cristal para edificios

Puentes grúa de aluminio

  • Instalación en una construcción de techo o de portico
  • Carga hasta 1.200 kg

Grúas giratorias murales

  • Montaje mediante consola mural o consola de apriete
  • Carga hasta 1.000 kg

Componentes de vacío y sistemas de ventosas listos para conectar, para el uso en procesos automatizados

Tecnología de vacío para procesos automatizados en la industria vidrio

Técnica de fijación por vacío para un mecanizado fiable y sin distorsiones en máquinas CNC

Dispositivos de fijación para el mecanizado del vidrio