Houders voor zuignappen HT-SG
- Houders voor vacuüm-zuiggrijpers met aansluitingen voor G-, NPT-, M-schroefdraad en rechthoekige adapters
Eenvoudige en snelle houderconfiguratie volgens klantspecifieke eisen met G-, M- en NPT-schroefdraad
Tot 45% lichter in vergelijking met andere houdersystemen in de automobielindustrie
Vermijden van storende contouren door functie-integratie
Geschikt voor alle gangbare gereedschaps- en snelwisselsystemen in de perserij en carrosserieafdeling
(1) Schroefverbindingsteekschroefverbindingen voor vacuümslangen en persluchtslangen
(2) Vacuümschakelaar VSi-HD met bijpassende houder
(3) Houder voor zuignap HT-SG... in slank ontwerp
(4) Houder voor zuignap HT-SG...E... voor gedecentraliseerde vacuümgeneratoren SEAC (bevestigd aan de bovenkant)
(5) Houder voor zuignap HT-SG...I met geïntegreerde vacuümsproeier
(6) Houder voor veerstoter HT-FST…
(7) Houder voor sensor HT-SE…
(8) Houder voor sensor HT-SE-U... Universele houder voor sensoren met een diameter van 12 mm en 18 mm
(9) Veerstoter, bijvoorbeeld FSTE-HDB
(10) Zuignappen, bijvoorbeeld SAX
(11) Gedecentraliseerde vacuümgeneratoren, bijvoorbeeld SEAC
(12) Aansluiting op toolingtraverse
voor houdertypen HT-SG..., HT-FST..., HT-SE…
A3 - Baldiameter 28,5 mm
A5 - Baldiameter 32 mm
A2 - 'Apple-core'-pen met diameter van 19 mm
Bestelinformatie
Het modulaire HT-systeem heeft twee verschillende houderoplossingen voor verschillende vereisten.
Voor aangepaste configuraties neemt u contact op met uw systeemadviseur voor vacuümautomatisering.
Geselecteerde onderdelen van de volgende productfamilies (selectie) kunnen met het HT-houdersysteem worden gebruikt.
| Type | Opties voor vacuümopwekking | Combinatieopties | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vacuümzuignap | Veerstoter | Vacuümschakelaar | Schroefeenheid | ||
| HT-SG | Centraal met compacte ejector of vacuümpomp | ✓ | – | – | ✓ |
| HT-SG E | Gedecentraliseerd met Schmalz-ejector SEAC 10 | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HT-SG I | Gedecentraliseerd met geïntegreerde vacuümsproeier | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| HT-FST | Centraal met compacte ejector of vacuümpomp | ✓ | ✓ | – | ✓ |
| HT-SE | – | – | – | – | – |