Podciśnieniowe urządzenia końcowe VEE
Konfigurowanie zamiast projektowania
Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są technicznie wymagane, inne pomagają w ulepszaniu naszej strony internetowej dla Ciebie.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Konfigurowanie zamiast projektowania
Aplikacja:
Dokumentacja
(1) Płyty kołnierzowe dla standardowych typów robotów
(2) Moduły kołnierza sztywny lub obrotowy o 360°; może być rozszerzony (opcjonalnie)
(3) Moduły podstawowe
(4) Węzeł przyłączeniowy
(5) Złącze górne G3/8"-F lub zamknięte
(6) Złącze dolne z elementem uszczelniającym G1/8"-F, G1/4"-F, G3/8"-F lub zamknięte
.
(7) Elementy stabilizujące (dostępne jako wyposażenie przyssawki)
(8) Osłona śruby (opcjonalnie)
(9) Ssawki próżniowe (można wybrać z asortymentu produktów firmy Schmalz)
(10) Rurki łączące
(11) Wtyczki do podziału na różne strefy próżniowe
(12) Wtyczki
(13) Zawór solenoidowy do aktywnego wydmuchu
(14) Moduły próżniowe moduły kołnierzowe z wbudowanym generatorem próżni
(1) Robot współpracujący (wszystkie popularne modele cobotów)
(2) Kołnierz robota do mechanicznego podłączenia elektrycznego generatora podciśnienia ECBPi
(3) Płyta adaptera kołnierzowego
(4) M12 8-stykowe złącze wtykowe lub blok zacisków jako cyfrowy interfejs pomiędzy ECBPi a robotem
(5) Kołnierz do podłączenia chwytaka
(6) Elastycznie konfigurowalne chwytaki z modułowego systemu dla podciśnieniowych efektów końcowych VEE
Specyfikacja | Specyfikacja Podciśnieniowe urządzenia końcowe z systemu VEE |
---|---|
Maksymalny przepływ nominalny | 60 m³/h |
Max. wartość podciśnienia | -980 mbar |
Odporność na nadciśnienie | do 3 barów |
Zakres temperatur | -25 °C to +80 °C |
Materiał | Wysokowydajne tworzywa termoplastyczne (zgodne z wytycznymi FDA) |
Max. nośność | 2,000 g |
Podciśnieniowe efekty końcowe VEE mogą być dowolnie konfigurowane w przedziale wartości ramowych. W połączeniu z naszym szerokim wyborem przyssawek, możliwości są praktycznie nieograniczone.
Specyfikacja | Specyfikacja Podciśnieniowe urządzenia końcowe z systemu VEE Minimalna konfiguracja |
Maksymalna konfiguracja |
---|---|---|
Moduł podstawowy | 1-połączenie | 4-połączenie |
Gwint przyłączeniowy przyssawki | G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F | G1/8“-F, G1/4“-F, G3/8“-F |
Wielkość chwytaka (L/W) | 38 x 38 mm | 300 x 200 mm |
Waga1 | 65 g | 500 g |
Qty. przyssawki | 1 | 12 |
Rozmiary elementów roboczych (L/W) | 15 x 15 mm | 400 x 300 mm |
1bez modułu kołnierzowego i przyssawki
Czy to do zastosowania bezpośrednio w systemie zrobotyzowanym, czy też jako poręczne narzędzie projektowe - z zestawem startowym VEE mają Państwo wszystkie najważniejsze komponenty do szybkiego montażu generator próżni w zasięgu ręki.
Spis treści
120-częściowy zestaw startowy ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zainstalowania do dwóch generatorów VEE, w tym:
Dostarczany w stabilnej obudowie z tworzywa sztucznego ze szczegółową instrukcją montażu.
Typ | Artykuł nr. |
---|---|
Zestaw startowy VEE | 10.01.36.00030 |
Za pomocą konfiguratora VEE online, wystarczy kilka kliknięć myszką, aby uzyskać indywidualnie dopasowane rozwiązanie efektu końcowego.
Aby uruchomić konfigurator, należy zalogować się do sklepu internetowego.
Uruchomić konfigurator na stronie produktu zestawu startowego VEE