PFG 25 NBR-55 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.00013
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 25 NBR-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16,2 mm
Dmax(S) 27,5 mm
Ds 25 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z 3 mm