PFG 6 SI-55 N004

Artikel-Nr.: 10.01.01.00028
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 6
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
PFG 6 SI-55 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 6,5 mm
Ds 6 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z 1 mm