PFG 50 PU-55 N008

Artikel-Nr.: 10.01.01.00057
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 50 PU-55 N008
Attribut Wert
d 8 mm
d1 20 mm
Dk 29,1 mm
Dmax(S) 53,5 mm
Ds 50 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z 4 mm