PFG 5 FPM-65 N004

Artikel-Nr.: 10.01.01.00067
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 5 FPM-65 N004
Attribut Wert
d 4 mm
d1 6 mm
Dk 7,7 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
H 6,5 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 0,9 mm