PFG 15 FPM-65 N005

Artikel-Nr.: 10.01.01.00071
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 15 FPM-65 N005
Attribut Wert
d 4,5 mm
d1 7,8 mm
Dk 12,2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,6 mm
Z 1,9 mm