PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00078
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Attribut Wert
Dk 38,7 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 M10x1.25-IG
H 18 mm
LG1 6 mm
Z 4,7 mm