SGN 10 NBR-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00198
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
SGN 10 NBR-55 M5-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 11 mm
dn 2 mm
Ds 10 mm
G1 M5-AG
H 16 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 2 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3