SGN 25 NBR-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00200
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGN 25 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 27 mm
dn 3,5 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-AG
H 35 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3