SA-NIP N002 M3-AG DN70

Art-Nr.: 10.01.01.00314

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1M3-AG
Länge L16,5 mm
Einbaulänge2 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N002 M3-AG DN70
Attribut Wert
D 1,50 mm
dn 0,70 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 6,50 mm
L2 1,50 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 002
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 1 g

Bestellhinweise: SA-NIP N002 M3-AG DN70