PFG 120 FPM-65 N010

Artikel-Nr.: 10.01.01.00389
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 120 FPM-65 N010
Attribut Wert
d 7,3 mm
D mk 40 mm
Dk 89,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
H 23,5 mm
H4 8,5 mm
Z 6 mm