PFG 95 VU1-72 N012

Artikel-Nr.: 10.01.01.00430
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 95
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
PFG 95 VU1-72 N012
Attribut Wert
d 12 mm
d1 25 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 101 mm
Ds 95 mm
H 25 mm
H2 12 mm
H3 16,5 mm
Z (Hub) 6 mm