SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00489
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 7 x 3,5 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
SGON 7x3.5 NBR-60 M3-AG
Attribut Wert
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
dn 1 mm
G1 M3-AG
H 8 mm
LG1 3 mm
Lmax(S) 7,5 mm
Ls 7 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,8 mm
Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.