PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00521
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 50 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 53 mm
dn 3,5 mm
Ds 50 mm
G1 G1/4"-AG
H 22 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 4,5 mm