PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00523
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 95
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 95 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 101 mm
dn 5 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-AG
H 30 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 6 mm