Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund)
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8,80 mm |
d1 | 11,90 mm |
Dk | 14,80 mm |
Dmax(S) | 13,50 mm |
Ds | 12 mm |
H | 11,50 mm |
H2 | 1,80 mm |
H3 | 3,60 mm |
Z (Hub) | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 13 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Saugkraft | 4,70 N |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Volumen | 0,44 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Faltenanzahl | 0 |
Gewicht | 1,30 g |
Produktfamilie | SGA |
Bestellhinweise: SGA 13 PU-55 N029