SG 8 SI-55 N040

Artikel-Nr.: 10.01.01.00744
Flachsauger (rund)
Baugröße: 8
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
SG 8 SI-55 N040
Attribut Wert
d 2 mm
Dk 4 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 8,5 mm
H2 4 mm
Z 1,7 mm