SGAN 13 PU-60 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00808
Flachsauggreifer (rund) für besonders empfindliche Werkstücke
Baugröße: 13
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGAN 13 PU-60 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 3 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
G1 G1/8"-AG
H 17 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 2 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3