Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,50 mm |
D | 13 mm |
G1 | G1/4"-IG |
L | 15 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 13 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 6 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Nippelfamilie | N 033 |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 9 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N033 G1/4-IG DN550