SA-NIP N035 G1/4-IG DN550

Artikel-Nr.: 10.01.01.00821
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 035
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gesamtlänge: 28 mm
Einbaulänge: 15 mm
Nennweite: 5,50 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N035 G1/4-IG DN550
Attribut Wert
dn 5,5 mm
D 10 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 28 mm
L2 13 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm