SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV

Artikel-Nr.: 10.01.01.01188
Saugplatte (rund) mit Vereinzelungsfunktion für poröse Werkstücke
Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
Zusatzausstattung: Tastventil
SPC 210 NBR-55 G1/2-IG TV
Attribut Wert
d 34 mm
d2 163 mm
ds 33,5 mm
Dmax(S) 215 mm
Ds 210 mm
G1 G1/2"-IG
G2 G1/4"-AG
G3 G1/8"-IG
H 23 mm
H1 62 mm
L2 36,5 mm
LG1 13,5 mm
LG2 18 mm
LG3 9,5 mm
Z 5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3