DR-SPC 160 NBR-55

Artikel-Nr.: 10.01.01.01190
Dichtring für Saugplatte SPC
Baugröße: 160
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
DR-SPC 160 NBR-55
Attribut Wert
d2 109,2 mm
d5 55 mm
Ds 160 mm
Dmax(S) 168 mm
H 24,5 mm
Z (Hub) 4,5 mm