SA-NIP N004 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.01.03518

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1M5-IG
Länge L114 mm
Einbaulänge10 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N004 M5-IG DN200
Attribut Wert
D 6 mm
dn 2 mm
D2 4 mm
G1 M5-IG
L 10 mm
L1 14 mm
L2 2 mm
L3 2 mm
LG1 5,50 mm
SW1 8 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 004
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 1,30 g

Bestellhinweise: SA-NIP N004 M5-IG DN200