SCHE 35-16.5x5 ST VZ

Art-Nr.: 10.01.01.10025

Scheibe mit Bund

Auslaufartikel
Außendurchmesser D35 mm
Innendurchmesser d16,5 mm
Länge L15 mm
NormteilewerkstoffStahl
Oberflächeverzinkt

Der Artikel 10.01.01.10025 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de

SCHE 35-16.5x5 ST VZ
Attribut Wert
D 35 mm
d 16,50 mm
D2 30 mm
L 3 mm
L1 5 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt

Bestellhinweise: SCHE 35-16.5x5 ST VZ