PFG 15 NBR-AS-55 N005

Artikel-Nr.: 10.01.01.10067
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 15 NBR-AS-55 N005
Attribut Wert
d 4,5 mm
d1 7,8 mm
Dk 12,2 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 8 mm
H2 2,6 mm
Z 1,9 mm