SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10097

Saugeranschlussnippel - vormontiert

Gewinde G1G1/4"-AG
Länge L125 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N009 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,50 mm
G1 G1/4"-AG
G2 M10x1.25-AG
L 5 mm
L1 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 009
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 9,20 g

Bestellhinweise: SA-NIP N009 G1/4-AG