SGPN 24 NK-40 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10182
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 24
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
SGPN 24 NK-40 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
Dmax(S) 25,5 mm
Ds 24 mm
G1 G1/8"-IG
H 22,8 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 1,7 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3