SGP 20 NK-40 N016

Artikel-Nr.: 10.01.01.10319
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
10.01.01.14046

Der Artikel 10.01.01.10319 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 20 EPDM-45 SC040

SGP 20 NK-40 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
Dk 11 mm
Dmax(S) 22 mm
Ds 20 mm
H 10,4 mm
H2 7,1 mm
Z (Hub) 1,5 mm