PFG 30 NBR-AS-55 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.10339
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 30 NBR-AS-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 15,1 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 28,8 mm
H 12 mm
H2 7 mm
Z 2 mm