PFG 35 NBR-AS-55 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.10340
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff:
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte: 55 °Sh
PFG 35 NBR-AS-55 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z 3 mm