DR-SPU 210 NBR-55 B

Artikel-Nr.: 10.01.01.10502
Dichtring für Saugplatte SPU
Baugröße: 210
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Zusatzausstattung: Blechdichtkante
DR-SPU 210 NBR-55 B
Attribut Wert
d2 159 mm
Ds 210 mm
Dmax(S) 213,3 mm
H 29,5 mm
Z 8,5 mm