SAF 125 NBR-60 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10518
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 125
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 125 NBR-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 9 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 125 mm
G1 G3/8"-IG
H 43 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z 12,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3