DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60

Artikel-Nr.: 10.01.01.10554
Dichtprofil zum Aufbau von spezifischen Greiferlösungen
Breite B: 5.5 mm
Höhe H: 8 mm
Materialtyp: 2 Komp. Moosgummi
Dichtmaterial: Chloroprene CR
Werkstoffhärte: 20 °Sh
Trägerwerkstoff: Chloroprene CR
Werkstoffhärte2: 60 °Sh
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
Attribut Wert
B 5,5 mm
B1 8,5 mm
H 8 mm
H1 17,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3