SGP 15 SI-50 N016

Artikel-Nr.: 10.01.01.10574
Flachsauger (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
10.01.01.13746

Der Artikel 10.01.01.10574 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden.
Alternativartikel (siehe Bild): SFF 15 SI-55 SC040

SGP 15 SI-50 N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
Dk 9,5 mm
Dmax(S) 15,5 mm
Ds 14,5 mm
H 10 mm
H2 7,2 mm
Z (Hub) 0,9 mm