SAF 80 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10623
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAF 80 NBR-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
G1 G1/4"-AG
H 35 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 7,6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3