SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10742

Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

Auslaufartikel
Baugröße80
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG

Der Artikel 10.01.01.10742 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2025

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de

SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 83 mm
G1 M14x1.5-AG
H 35 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 7,60 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 272 N
Querkraft 205 N
Querkraft geölte Oberfläche 180 N
Volumen 36,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 80
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 66,10 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie SAF


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG

Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.