Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M14x1.5-AG |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 135 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 43 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 12,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 660 N |
Querkraft | 475 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 400 N |
Volumen | 119 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 165 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Baugröße | 125 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Gewicht | 156,10 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 125 NBR-60 M14x1.5-AG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.