SA-NIP N007 G1/4-AG DN350

Artikel-Nr.: 10.01.01.10752
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 007
Gewinde G1: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 21.5 mm
Einbaulänge: 5 mm
Nennweite: 3,50 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N007 G1/4-AG DN350
Attribut Wert
D 10 mm
dn 3,5 mm
D2 6,5 mm
G1 G1/4"-AG
L 5 mm
L1 21,5 mm
L2 7 mm
L3 1,5 mm
LG1 8 mm
SW1 17 mm