SGPN 34 NK-40 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.10831
Flachsauggreifer (rund) für schonendes Greifen von Papier, Folie etc.
Baugröße: 34
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 40 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGPN 34 NK-40 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 37,5 mm
Ds 34 mm
G1 G1/4"-AG
H 28 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 2,2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3