PFG 35 HT1-60 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.11166
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 35
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 35 HT1-60 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 20,5 mm
Dmax(S) 38 mm
Ds 35 mm
H 14 mm
H2 7 mm
Z (Hub) 3 mm