PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11169
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Einlegergewinde: M10x1.25-IG
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
PFG 60 HT1-60 N009 M10x1.25-IG
Attribut Wert
Dk 38,7 mm
Dmax(S) 64 mm
Ds 60 mm
G1 M10x1.25-IG
H 18 mm
LG1 6 mm
Z 4,7 mm