Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 83 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 35 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 7,60 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 272 N |
Querkraft | 205 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 180 N |
Volumen | 36,70 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 100 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 80 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 45 Shore A |
Gewicht | 65,10 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | SAF |
Bestellhinweise: SAF 80 NBR-45 G1/4-AG
Der Sauggreifer SAF, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.