SAF 100 NBR-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11471
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAF 100 NBR-45 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 G1/4"-IG
H 41 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z 9,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3