SAF 100 NBR-45 M10-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.11476
Sauggreifer in flacher Ausführung (rund) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: M10-AG
Nippelwerkstoff: Stahl
SAF 100 NBR-45 M10-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 103 mm
G1 M10-AG
H 36 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 9,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3